Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
Chateau Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Chateau Series - Hardwood Flooring

    Google-Übersetzung,

    Die natürliche Schönheit von Hartholz. Die Chateau-Kollektion umfasst Bodenbeläge, die die natürliche Schönheit von Hartholz perfekt zur Geltung bringen. Im Vintage-Stil gestaltet, bieten diese geölten Böden wunderschöne, matte Oberflächen, die die Maserung und den Charakter des Holzes hervorheben.

    Kontaktieren Sie DUCHATEAU

    Spezifikation
    • Wear Layer: 4 mm | Bois Fume: 3.5 mm

      Plank Width: 7.5" (190 mm) | Bois Fume: 7-9/16” (192 mm)

      Species: European Oak | Bois Fume: European White Oak

      Grade: Character

      Finish: UV Oil | Bravone: Hard-Wax Oil | Lyon: Hard-Wax Oil

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple, Floating | Bois Fume: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, Floating

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8” (15 mm) | Bois Fume: 9/16" (14.5 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

      Coverage Per Box: 23.315 SQ. FT. | Bois Fume: 26.66 SQ. FT.

      Surface Treatment:

      Antibes: Smooth Wirebrush

      Bois Fume: Brushed

      Bravone: Medium Wire Brush

      Domenico: Light Wire Brush

      Ile de Re: Smooth Wirebrush

      Lyon: Light Wirebrush, Random Saw Marks

      Plank Length:

      Antibes: Random Length up to 74-3/4” (1900 mm)

      Bois Fume: Random Length up to 84-5/8" (2150 mm)

      Bravone: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

      Domenico: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

      Ile de Re: Random Length up to 74-13/16” (1900 mm)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchateau-collection
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeHardwood Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA