Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riverstone Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Riverstone Series - Hardwood Flooring

Google-Übersetzung,

Die Riverstone Collection® ist von den Texturen sanft geschliffener Steine ​​inspiriert, die man am Flussufer findet. Natürliche Gebrauchsspuren und erhabene Astlöcher verleihen den Steinen einen organischen und rustikalen Look, der sich in nahezu jedes Ambiente einfügt.

Kontaktieren Sie DUCHATEAU

Spezifikation
  • Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 7.5" (190 mm)

    Plank Length: Random length up to 74.8" (1900 mm)

    Species: European White Oak

    Grade: Character

    Finish: Hardwax Oil

    Texture: Deep wire brush hand-scraping and half raised knots

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8" (15 mm)

    Installation: Glue down, nail/staple with glue assist or floating

    Warranty: 25 Year Residential Finish | 3 year Commercial Finish

    Radiant Heat: Approved (see installation instructions)

    Trim: Bullnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 23.31 sq ft

Technische Spezifikation
  • Referenznummerriverstone-series
  • ProduktfamilieFloors
  • ProduktgruppeHardwood Flooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 64 00
  • Format2014TitelWood Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA