Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Societé Series - Hardwood Flooring

    Google-Übersetzung,

    Für glanzvolle Zusammenkünfte in elegantestem Ambiente.

    Die Société-Kollektion besticht durch warme Farbtöne und die klare Optik moderner, ausgewählter, breiter Dielen aus europäischer Eiche. Inspiriert von den berühmten Pariser Salons, deren edle Inneneinrichtung und Ausstattung die interessierten und interessanten Menschen faszinierten, wo Gespräche den Tag bestimmten und Ideen mit Anmut ausgetauscht wurden.

    Wir haben sechs essentielle Farbtöne und zwei komplementäre Chevron-Muster ausgewählt, die jeweils eine Atmosphäre der Begegnung und eine Grundlage für Kreativität schaffen.

    Kontaktieren Sie DUCHATEAU

    Spezifikation
    • Wear Layer: 4 mm

      Plank Width: 9.5" (240 mm)

      Plank Length: Random Length up to 86.6" (2199 mm)

      Species: European White Oak

      Grade: Select

      Finish: UV Lacquer

      Surface Treatment: Brushed

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue Assist

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8" (15 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Bullnose, Squarenose, Threshold, T-Mold, Reducer

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersociete-collection
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeHardwood Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA