Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grande Savoy Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Grande Savoy Series - Hardwood Flooring

Google-Übersetzung,

Die Grand Savoy Kollektion fängt die stille Erhabenheit europäischer Schlösser ein – Räume, in denen Licht durch Kalksteinwände fällt und prächtige Eichenholzböden den Rahmen für gesellige Zusammenkünfte über Generationen hinweg bilden. Jede einzelne Diele strahlt Eleganz und historische Wärme aus und vereint zeitlose Architektur mit modernem Wohnkomfort.

Kontaktieren Sie DUCHATEAU

Spezifikation
  • Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 9-1/2″ (240 mm)

    Plank Length: Random Length up to 86-11/16” (2200 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Wire Brush, Ultra Matte Finish

    Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue assist

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8” (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Hardwood Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 34.1 SQ.FT

Technische Spezifikation
  • Referenznummergrande-savoy-series
  • ProduktfamilieFloors
  • ProduktgruppeHardwood Flooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 64 00
  • Format2014TitelWood Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA