Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Boxsensoren können in DucoBox Silent (CO2

- oder Feuchtigkeitsmessung) und DucoBox

Energy Premium (nur Feuchtigkeitsmessung) integriert werden. Pro DucoBox Silent

können maximal 2 Boxsensoren verwendet werden: 1 CO2

- Boxsensor und/oder 1

RH- Boxsensor. Pro DucoBox Energy Premium kann maximal 1 Boxsensor verwendet

werden

Spezifikation
  • Boxsensoren können in DucoBox Silent (CO2

    - oder Feuchtigkeitsmessung) und DucoBox

    Energy Premium (nur Feuchtigkeitsmessung) integriert werden. Pro DucoBox Silent

    können maximal 2 Boxsensoren verwendet werden: 1 CO2

    - Boxsensor und/oder 1

    RH- Boxsensor. Pro DucoBox Energy Premium kann maximal 1 Boxsensor verwendet

    werden

Technische Spezifikation
  • Referenznummerco2-boxsensor
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)45
  • Tiefe (mm)35
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.04
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015820
  • ETIM-NameElectric and pneumatic sensors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit