Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoBox Energy Comfort 325
DucoBox Energy Comfort 325
    DUCO

    DucoBox Energy Comfort 325

    Google-Übersetzung,

    Beschreibung:

    DucoBox Energy Comfort 325 ist ein individuell abgestimmtes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach Prinzip D.

    Bedarfsgeführtes Bilanzlüftungs-/Wärmerückgewinnungsgerät mit Zu- und Abluftventilator mit intelligentem Frostschutz, modulierendem Bypass und HR-Kunststoff-Kreuzstromwärmetauscher. Die neue DucoBox Energy Comfort vereint dank der einzigartigen dynamischen Luftverteilungsfilter (Dynamic Airflow Filter) eine hohe Durchflussrate und Effizienz in einem sehr kompakten Gerät.

    Die großen Vorteile für den Installateur liegen vor allem in der sehr leichten Bauweise dieses Gerätes, denn mit 20,5 kg kann dieses Gerät vor Ort von 1 Person montiert werden, was zu einem montagefreundlichen aber vor allem kostenoptimalen Ergebnis führt.

    Die halbautomatische Justierung, mittels einzigartiger Trommelung über die internen Sensoren, sorgt für eine schnelle und dauerhafte Installation des Gerätes und garantiert eine qualitative Justierung. Auch hier ergibt sich für den Installateur eine Zeitersparnis von 60 % und damit auch eine Kostenreduzierung.

    Durch die Integration einer Kopierfunktion in die Software ist es möglich, die Einstellungen innerhalb eines ähnlichen Hauses im Serienbau zu kopieren. Dies wiederum spart Zeit für den Installateur.

    Da das Produkt zu 100 % links/rechts austauschbar ist, macht es diese niederschwellige Wärmerückgewinnungseinheit zu einem sehr einfach zu bestellenden Produkt für den Installateur, da nur 1 Referenz vorhanden ist. Dies begrenzt die Fehlerquote auf ein absolutes Minimum sowie die Bestandsverwaltung. Darüber hinaus sind alle bestehenden Duco-Sensoren und/oder Steuerschalter aufgrund des Baukastenprinzips mit dieser neuen HRV-Einheit kompatibel.

    Auch bei Verwendung des Communication Print ist das Gerät zukunftssicher. Dies garantiert eine Standardintegration in Niko Home Control und Q-Bus und Verbindungen zu Hausautomationssystemen können über ModBus oder Ethernet hergestellt werden. Der Kommunikationsdruck bedeutet auch, dass die Duco Ventilation App verwendet werden kann, sodass der Installateur das Lüftungssystem mit STS-Unterstützung und Qualitätssicherung einrichten kann. Für den Endnutzer bedeutet dies, dass er die Lüftungsanlage auch über sein Smartphone oder Tablet steuern kann.

    Spezifikation
    • Werking:

      Het toestel voert mechanisch verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte gerecupereerd uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht.

      Materiaal:

      Omkasting: Plaatstaal en EPP.

      Binnenkant: PP, ABS (zonder koudebruggen) en isolatiemateriaal met gesloten cellenstructuur (EPP).

      Geïntegreerde warmtewisselaar: Kunststof (100 % recycleerbaar; vervaardigd uit gerecycleerd materiaal).


      Uitvoering:

      Aansluitingen: De luchtkanalen voor de woningaansluiting kunnen aan de bovenzijde van de DucoBox Energy Comfort worden aangesloten.

      4 Bovenaansluitingen (in EPP):

      Toevoer naar de woning.

      • Afvoer uit de woning.
      • Afvoer naar buiten.

      Aanzuig van buiten.

      Luchtzijdig: 4 x Ø 160 mm inwendig.

      Afvoerkanaal van unit naar buiten:

      Geïsoleerd kanaal.

      Aantal (st.): 1, individueel.

      Buitenlucht toevoerkanaal naar unit:

      Geïsoleerd kanaal.

      Aantal (st.): 1, individueel.

      Aantal zones toevoerzijde: 1-zoneregeling met vraagsturing zorgt voor een uiterst stille, intelligente én energiezuinige werking.

      Vorstbeveiliging: Standaard voorzien van een automatische intelligente energiezuinige vorstbeveiliging door middel van toerentalregeling op toevoer/tijdelijke onbalans en debietsbeperking. Deze zorgt voor een vorstvrij functioneren van de DucoBox Energy Comfort 325, waardoor een goede ventilatie gedurende de winterperiode gewaarborgd is.

      Variant: 1 productreferentie = het product is 100 % (softwarematig) links / rechts uitwisselbaar

      Technische specificaties:

      (Totaal) debiet (m³/h): Maximaal 325 m³/h 150 Pa, instelbaar volgens berekening aannemer / installateur / ventilatievoorontwerp, conform norm NBN D 50-001.

      Opvoerhoogte (Pa): 150.

      (Temperatuur)rendement (%): Bij 225 m³/h: 88 %.

      Bij 275 m³/h: 87 %.

      Bij 325 m³/h: 85 %

      Volgens EN 308-1997

      Geluidsniveau Lw/Geluidsvermogen (dB(A)):

      Kastafstraling (dB(A)): 63

      Toevoer (dB(A)): 69

      Afvoer (dB(A)): 58,5

      Debiet (m³/h): 325

      Druk (Pa): 150

      Maximaal (opgenomen) vermogen: 130 W bij 325 m³/h – 150 Pa (2 x 65 W).

      Afmetingen (mm): B: 700.

      H: 705 (inclusief aansluitingen).

      D: 525 (inclusief montagebeugel).

      Gewicht (kg): 20,9.


      Ventilatoren: De EC-gelijkstroomventilatoren hebben robuuste acherovergebogen schoepen, waardoor deze makkelijk reinigbaar zijn. De ventilatoren zijn verticaal gemonteerd en zeer geluidsarm. De unieke positionering van de ventilator, namelijk voor de warmtewisselaar, zorgt voor een optimale geluiddemping aan de toevoerzijde.

      Type ventilatoren: EC.

      Type warmtewisselaar: De kruisstroomwarmtewisselaar kenmerkt zich door een lage weerstand, waardoor deze ook bijdraagt aan een minimaal geluidsniveau en energieverbruik. De warmtewisselaar bestaat uit polystyreen.

      Energieklasse: A+ (in combinatie met 2 sensoren = regelingsfactor 0,65).

      Luchtfilter/Stof-/vetfilter: Toevoer- en afvoerzijde, standaard voorzien van dynamic airflow filters coarse 65 % (ISO 16890) (klasse G4).
      De filters zijn eenvoudig bereikbaar en uitneembaar door een filterlade die schuin gemonteerd is. De filters in de DucoBox Energy Comfort zijn elektrostatisch en anti-bacteriologisch. Ze filteren de lucht van de pollen en grof & fijn stof. De filters zijn geselecteerd op een vervangingstermijn van 6 maanden.

      (Voedings)spanning (V): 230 V, 50 Hz.

      Elektrische aansluiting: Voorzien van 2 m snoer met randaarde/Eurostekker.

      Beschermingsgraad: IP 40.

      Kleur: Zwart met wit deksel.

      Oppervlaktebehandeling: Gecoat (sendzimir verzinkt).

      Condensafvoer: Voor het afvoer van condenswater is een condensafvoer (met buisdiameter 32 mm (1 ¼”) uitwendig geïntegreerd / schroefdraad) voorzien. Deze condensafvoer dient aangesloten te worden op de binnenriolering via een waterslot (sifon) met een minimum niveauverschil van 60 mm.

      De aansluiting van de condensafvoer op de afvoerleiding gebeurt door middel van een sifon met een voldoende groot reukslot, bvb. Sifon plat (Energy & Eco).

      Er zijn er 2 voorzien, afhankelijk van welke uitvoering (links of rechts) men kiest moet je de andere afgesloten worden.

      Functionaliteiten:

      Regeling: Adaptief / vraaggestuurd, is uitbreidbaar met een vochtsturing en/of CO2-sturing.

      Vraagsturing op maat op basis van modulair te koppelen sensoren.

      - Tijdsturing: Mogelijkheid om een vast tijdschema te programmeren.

      - Afwezigheidsstand: Bij langdurige afwezigheid kan de afwezigheidsstand geactiveerd worden zodat het ventilatiesysteem op de meest energiezuinige stand draait.

      Sturing: Gelijkstroom constant volume met flow control, garandeert altijd gebalanceerde luchtstromen en debieten worden constant gehouden.

      Automatische regeling: De DucoBox Energy Comfort -unit is voorzien van een constante volumeregeling. De ingestelde luchthoeveelheid wordt automatisch geregeld onafhankelijk van de weerstand van de kanalen en vervuiling van de filter. De te ventileren luchthoeveelheid wordt automatisch verdeeld in de volgende verhoudingen:

      • Stand 1: 25 % van de maximale stand.
      • Stand 2: 50 % van de maximale stand.
      • Stand 3: maximale stand (in te stellen).


      (Zomer)bypass: Standaard voorzien van een dubbele automatisch 100% modulerende bypass.

      Kan automatisch of handmatig in werking gesteld worden.

      De bypass werkt geheel automatisch op basis van binnen- en buitentemperatuurmeting. De bypass leidt de lucht om de warmtewisselaar. Op deze manier wordt tijdens zomernachten de woning op natuurlijke wijze gekoeld.

      NightBoost: Met Duco’s standaard NightBoost-functie wordt het ventilatiesysteem tijdens de zomer ingezet om de afkoeling van warme binnentemperaturen te ondersteunen. Deze volledig automatische, slimme (nacht)koelingsfunctie deactiveert tijdelijk de vraagsturing en laat het systeem op nominale waarde functioneren. Dit vermindert niet alleen het risico op oververhitting, maar het leidt ook tot een daling van de koelbehoefte. De slimme NightBoost-algoritmes garanderen een energie-efficiënte werking zonder de nachtrust te verstoren.

      Filtermelding: De unit is voorzien van een automatische filtermelding, gebaseerd op de hoeveelheid geventileerde lucht. Als de filters vervangen moeten worden, wordt bij het bedienen van de schakelaar de LED op de schakelaar oranje opgelicht. De filtermelding kan via de RF-schakelaar gereset worden.

      • Via smartphone.
      • Op geïntegreerde controle unit.
      • Op optionele externe bediening.
      • Tijdgestuurd.

      Regeling / bediening: 4 toeren, laag-, midden- en hoogstand; automatische stand.

      Communicatie: Draadloze communicatie via RF – protocol met andere sturingscomponenten in het Duco-netwerk.

      Bekabelde communicatie via Duco – protocol, 5 x 0,75 mm² met vaste kern (voeding 2 x 0,75 mm² + communicatie 3 x 0,75 mm² (A-B-GND)) met andere sturingscomponenten in het Duco-netwerk.

      Toebehoren:

      Controle unit:

      - Met geïntegreerde bediening.

      - Aanduiding van actief programma.

      - Mogelijkheid om ale nodige parameter aan te passen.

      Bevestigingsbeugel tbv. muurmontage.

      Installatiehandleiding.

      Gebruikershandleiding.

      2 x dynamic airflow filters coarse 65 % (ISO 16890) (klasse G4).

      Opties:

      Uitbreidbaar met Communication Print ten behoeve van:

      - Bediening via Duco Ventilation App.

      - ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, Schakelcontact (3x), Ethernet (mogelijkheid om de DucoBox Energy Comfort aan te sturen via tablet/smartphone), Micro SD-card slot.

      Vocht Boxsensor (Energy Comfort).

      Montagestoel staand (Energy Comfort), voor een eenvoudige montage op de vloer.

      Sifon plat (Energy & Eco).

      Filterset 2 x Coarse 65 % (Energy Comfort).


      Toepassing:

      Het individuele balansventilatiesysteem voor (residentiële) toepassing met een werkingsvolume van 325 m³ per DucoBox Energy Comfort 325 bij 150 Pa.

      Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesystemen:

      Duco Energy Comfort System.

      Montage:

      Plaats: Volgens meegeleverd voorschrift fabrikant. Inpandig met voldoende getroffen maatregelen om te voldoen aan de geluidseis van 30 dB(A) L.i.a.K. conform het Bouwbesluit 2012 (NEN 5077):

      Plaats: Op zolder/in de CV-kast/in een gesloten opstellingsruimte. In technische ruimte (bvb boven wasmachine)

      - De DucoBox Energy Comfort 325 is geschikt voor zowel wand- als vloermontage.

      - Aan massieve wand (minimale masse 200 kg/m²) door middel van meegeleverde ophangbeugel.

      - Op montagestoel te plaatsen.

      Aansluitingen:

      - Aansluitingen met kanalen.

      - Uitblaaszijde, starre en vaste uitblaas, zo recht en direct mogelijk naar buiten toe, 190 mm.

      - Geluiddempende voorzieningen tussen het toestel en de aansluitkanalen naar en vanuit de woning.

      - 1 meter flexibel akoestische slang.

      - Beëindigingen afwerken met armaflexband.

      - Dakzijde:

      - Kanaal tussen WTW-unit en HR-dakdoorvoer voor de ventilatieafvoer dampdicht thermisch isoleren.

      - Kanaal tussen WTW-unit en gevelrooster / HR-dakdoorvoer voor de buitenluchtaanzuig dampdicht
      thermisch isoleren.

      - Woningzijde:

      - Flexibele geluiddempende slang tussen afvoerkanaal en WTW-unit.

      - Flexibele geluiddempende slang tussen toevoerkanaal en WTW-unit.

      Aansluitwijze: Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).

      Attesten:

      Attesten/EPBD-databank

      • De DucoBox Energy Comfort 325 is goedgekeurd volgens de norm EN308/EN1314-7. Voor België is dit tevens volgens EN 308 met bijlage G.
      • Het toestel is opgenomen in de lijst erkende EPB - productgegevens databank; "4.4 ventilator en ventilatiegroep" met code 4.4.2 Dubbele luchtstroom met warmteterugwinning.
      • De DucoBox Energy Comfort 325 is voorzien van het CE-label en voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC, de EMC-richtlijn 2004/108/EC en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.
        Als deze ventilatie-installatie in overeenstemming met de bepalingen van de Europese eisen is gebracht, is na overlegging van een IIA-verklaring van de machinerichtlijn op deze gehele installatie, de machinerichtlijn 2006/42/EC van toepassing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerducobox-energy-comfort
    • ProduktfamilieMechanical Ventilation
    • ProduktgruppeVentilation Units
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)705
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialExpandiertes Polypropylen
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG015220
    • ETIM-NameHeat exchangers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit