Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

Google-Übersetzung,

Die DucoBox Reno ist eine kompakte, nachhaltige und äußerst energieeffiziente mechanische Absaugeinheit, die für den Einsatz in bedarfsgesteuerten natürlichen Lüftungssystemen von DUCO entwickelt wurde und feuchte und/oder verschmutzte Luft bei Bedarf und in der erforderlichen Menge absaugt. Dank intelligenter Kalibrierungstechnologie und praktischer Duplikationsfunktion wird die Installationszeit auf ein Minimum reduziert. Die einfache Konstruktion und der effiziente Gleichstrommotor garantieren eine lange Lebensdauer.

Spezifikation
  • DucoBox Reno is the ventilation solution for the renewal market. With a flow rate of 325m³/h at 150 Pa and its compact dimensions (381 x 366 x 204), it can be used in almost any situation! Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. Finally, the end user benefits from energy-efficient ventilation through the combination of standard humidity measurement, smart demand control with e.g. an optional CO2 Boxsensor and a maximum power consumption of 47W.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducobox-reno
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)366
  • Breite (mm)318
  • Tiefe (mm)203.5
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)3.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015260
  • ETIM-NamePressure increase/decrease
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_65_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation entities
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit