Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Iso-Kanal mit Kupplungsstück D160 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Iso-Kanal mit Kupplungsstück D160 L1000 mm

Der DucoFlex isolierte Kanal ^160 ist ein glatter und isolierter Lüftungskanal aus EPS. Die gute Isoliereigenschaft dieses Produkts verhindert eine Wärmebrücke und damit die Bildung von Kondenswasser, wenn verschmutzte Luft ausgeblasen wird oder Außenluft angesaugt wird. Außerdem werden Energieverluste durch Lüftungsluft vermieden. Das verwendete Material hat nicht nur einen guten Wärmedämmwert, sondern ist auch schalldämmend und sehr leicht zu verarbeiten. Standardmäßig wird ein Kupplungsstück mitgeliefert, das die verschiedenen EPS-Komponenten schnell und luftdicht miteinander verbindet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-star-isokanaal-d160
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1030
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.49
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015550
  • ETIM-NameDuct and pipe for flue gas and air
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit