Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Boden- und Deckenplenum 3 x oval (W) 1 x oval (M)
DUCO

DucoFlex Boden- und Deckenplenum 3 x oval (W) 1 x oval (M)

Das Boden- und Deckenplenum ist multifunktional einsetzbar. Es ist ein Plenum mit 3 x ovalen Anschlüssen (W) und 1x oval (M). Dies bietet die Möglichkeit, es mit dem Boden- und Deckenplenum 4 x oval (W) zu verbinden und somit das Plenum auf 6 x ovale Anschlüsse (W) zu erweitern.

Spezifikation
  • Kompatibel mit dem Luftkanal DucoFlex rund D63 sowie DucoFlex oval B 163 x H 68
    • Schnelle, luftdichte Befestigung dank „Click & Go“-Prinzip
    • Anschlüsse:
    - 4 x oval
    - 12x DucoFlex rund DN 63
    - 2x DucoFlex oval B 163 x H 68
    - 1 x DIN180 (weiblich)


Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)68
  • Breite (mm)225
  • Tiefe (mm)225
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit