Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

Dieses motorisierte Außenbeschattungssystem ist eine perfekte ästhetische Lösung gegen Überhitzung. Der DucoScreen Front 150 kann diskret auf dem Rahmen oder unsichtbar im Hohlraum platziert werden. Montage und Wartung erfolgen komplett von außen. Diverse Kabelauslässe für die Stromversorgung und eine automatische Tuchanpassung mit Tuchdehnungsausgleich sorgen für eine einfache Elektroinstallation.

Spezifikation
  • Die DucoScreen Front 150 ist in Breiten und Höhen von bis zu sechs Metern in der FIX-Version erhältlich. Dank einer Karbonwelle können bei gleichen Kastenmaßen Siebe mit einer Länge von bis zu sechs Metern verwendet werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoscreen-front-150
  • ProduktfamilieTextile Sun Control
  • ProduktgruppeScreens Without Ventilation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)6000
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit