Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

DucoTon 80 ZR ist ein 'Ton' lüfter mit selbstregelnder Klappe und Außenprofil im Soft-Line-Design. Das im Jahr 1992 vorgestellte Gitter wurde und wird in vielen Projekten zur vollen Zufriedenheit eingesetzt.

Spezifikation
    • Authentisches DUCO „Soft-Line“-Design
    • Doppelte Dichtung mit Bürsten mit Finseal-Einlage
    • Glasabzug 80 ist hervorragend
    • Ausgezeichnete thermische Wirkung
    • Bei jeder Glasdicke (bis 36 mm) einsetzbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoton-10-80-zr
  • ProduktfamilieWindow Ventilation
  • ProduktgruppeStandard Window Vents
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)94
  • Tiefe (mm)79
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC010022
  • ETIM-NameAir vent
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit