Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap

    Model SX Aluminum Vent Cap

    Google-Übersetzung,

    Die Lüftungskappen der SX-Serie eignen sich ideal für alle Entlüftungsanwendungen, z. B. in Lagerräumen, auf Dachböden, in Kellern sowie in Badezimmern und Küchen. Die schöne Oberfläche aus eloxiertem Aluminium passt zu vielen Einrichtungsstilen. Insektenschutzgitter sind optional erhältlich.

    *Notiz
    Kein Lamellenhersteller garantiert, dass seine Lamellen das Eindringen von Wasser unter allen möglichen Wind- und Regenbedingungen verhindern.

    Spezifikation
    • Material: Aluminum  (10 Mesh), Stainless Steel (3 Mesh)
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6", 7", 8"

      Optional Screens: 10 Mesh, 3 Mesh (Upon Request)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodel_sx-vent-cap
    • ProduktfamilieVent Caps
    • ProduktgruppeVent Caps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 13
    • OmniClassTitelWall Ventilation Diffusers