Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent

    Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent

    Google-Übersetzung,

    Die CFX-Ablufthaube ähnelt dem Modell SFX, weist jedoch nach unten gerichtete horizontale Lamellen auf. Der Vorteil der Lamellenplatte besteht darin, dass sie zur regelmäßigen Reinigung leicht geöffnet werden kann. Dieses Modell eignet sich ideal für Außenbereiche, wo Witterungsschutz erforderlich ist und nicht bereits baulich vorgesehen ist. Insektenschutz (CFX-N) und federbelastete Rückschlagklappe (CFXC) sind optional.

    *Notiz
    Kein Lamellenhersteller garantiert, dass seine Lamellen das Eindringen von Wasser unter allen möglichen Wind- und Regenbedingungen verhindern.

    Spezifikation
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes:
      CFX: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12"
      CFXC: 4" & 6"
      Optional Screens (CFX-N): 10 Mesh

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodel_cfxc-dryer-vent
    • ProduktfamilieDryer Vents
    • ProduktgruppeDryer Vents
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 13
    • OmniClassTitelWall Ventilation Diffusers