Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap

    Model KX Aluminum Vent Cap

    Google-Übersetzung,

    Die neue KX-Lüftungskappe eignet sich ideal für die Wohnraumlüftung, beispielsweise in Abstellräumen, auf Dachböden, in Kellern sowie für die Bad- und Küchenabluft. Das klare, quadratische Design passt perfekt zu modernen und klassischen Gebäuden. Insektenschutzgitter sind optional erhältlich.

    *Notiz
    Kein Lamellenhersteller garantiert, dass seine Lamellen das Eindringen von Wasser unter allen möglichen Wind- und Regenbedingungen verhindern.

    Spezifikation
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodel_kx-vent-cap
    • ProduktfamilieVent Caps
    • ProduktgruppeVent Caps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 13
    • OmniClassTitelWall Ventilation Diffusers