Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DucoTwin 120 ZR (AK) CAP

Bei dieser Ausführung ist das Sonnenschutzgewebe an einem Ausfallarm montiert, der zunächst senkrecht nach unten fährt und anschließend automatisch in einem Winkel von bis zu 90° ausstellt. So bleibt die Sonnenwärme draußen, während weiterhin genügend Tageslicht in den Raum gelangt und ein angenehmes Raumklima entsteht.

In der CAP-Ausführung lassen sich die Screens nicht koppeln. Zudem muss die CAP-Ausführung immer mit einer Windsicherung von 50 km/h eingebaut werden, da sie nicht als FIX-Ausführung erhältlich ist.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducotwin-120-zr-ak-cap
  • ProduktfamilieWindow Ventilation
  • ProduktgruppeAir Vents With Screens
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC001142
  • ETIM-NameWindow ventilator

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande