Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

Google-Übersetzung,

Das Set enthält ein 8 m langes Koaxialkabel mit vormontierten Steckern an beiden Enden. Mit diesem Set kann die Antenne der DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy oder DucoBox Eco bei Bedarf an einen Ort mit optimaler HF-Reichweite versetzt werden.

Spezifikation
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerset-coax-kabel
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)210
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG000001
  • ETIM-NameCables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit