Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SML pipe clamp coupling

SML pipe clamp coupling

Düker Gussrohr SML 3000 mm lang
DN 50
Rohr in Handelslänge von 3000 mm,
einschließlich Zuschnitt.
Liefern und nach Düker Verlegevor-
schriften fachgerecht einbauen.
 
Hersteller: Düker GmbH & Co. KGaA,
Würzburger Str. 10-16, D-97753 Karlstadt

Spezifikation
    • Produktname: SML-Rohr
    • Einsatzbereich: Häusliches Abwasser
    • Verbindungsart: Spannverbindung
    • Produktklassifikation: Düker SML-Rohrsystem
    • Produkgruppe: SML-Rohrsystem, gusseisernes Abflussrohrsystem
    • Nennweite: DN 50
    • Nenndruck: PN 0,5
    • Ø Da mm: 58
    • s mm: 3,50
    • Betriebstemp. °C: 70
    • Betriebsdruck mbar: 10000
    • Lieferform: Stange
    • Lieferlänge mm: 3


Technische Spezifikation
  • Referenznummer660004
  • ProduktfamiliePlumbing / Pipes
  • ProduktgruppePlumbing / Pipes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)57.95
  • Breite (mm)3000
  • Tiefe (mm)57.95
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit