Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MLB pipe clamp coupling

MLB pipe clamp coupling

Düker Gussrohr MLB 3000 mm lang
DN 100
Rohr in Handelslänge von 3000 mm,
einschließlich Zuschnitt.
Liefern und nach Düker Verlegevor-
schriften fachgerecht einbauen.
 
Hersteller: Düker GmbH & Co. KGaA,
Würzburger Str. 10-16, D-97753 Karlstadt

Spezifikation
    • Produktname: MLB-Rohr
    • Einsatzbereich: Häusliches Abwasser
    • Verbindungsart: Spannverbindung
    • Produktklassifikation: Düker MLB-Rohrsystem
    • Produkgruppe: MLB-Rohrsystem, gusseisernes Abflussrohrsystem
    • Nennweite: DN 100
    • Nenndruck: PN 0,5
    • Ø Da mm: 110
    • s mm: 3,50
    • Betriebstemp. °C: 70
    • Betriebsdruck mbar: 10000
    • Lieferform: Stange
    • Lieferlänge mm: 3
Technische Spezifikation
  • Referenznummer660189
  • ProduktfamiliePlumbing / Pipes
  • ProduktgruppePlumbing / Pipes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)109.96
  • Breite (mm)3000
  • Tiefe (mm)109.96
Links
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit