Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMLrain water stand pipe with socket clamp coupling

SMLrain water stand pipe with socket clamp coupling

Gussrohr SML Regenstandrohr
mit Muffe DN 100
Regenstandrohr mit Muffe. Innen und
außen phosphatiert, Beschichtung auf
PVC-Basis grau. Muffe mit eingelegter
EPDM-Dichtung und mit Muffenhaken für
die Befestigung. Nach der Montage ist
überzubeschichten mit Alkydharzlack oder
Acrylfarbe mit Korrosionsschutzzusatz.
Liefern und nach Düker Verlegevor-
schriften fachgerecht einbauen.

Spezifikation
    • Produktname: SML-Regenstandrohr mit Muffe
    • Einsatzbereich: Regenwasserableitung
    • Verbindungsart: Spannverbindung
    • Produktklassifikation: Düker SML-Rohrsystem
    • Produkgruppe: SML-Rohrsystem, gusseisernes Abflussrohrsystem
    • Nennweite: DN 100
    • Nenndruck: PN 0,5
    • Ø Da mm: 110
    • s mm: 3,50
    • Betriebstemp. °C: 70
    • Betriebsdruck mbar: 10000
    • Lieferform: Stange
    • Lieferlänge mm: 1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer662230
  • ProduktfamiliePlumbing / Pipes
  • ProduktgruppePlumbing / Pipes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)153
  • Tiefe (mm)133.99
Links
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit