Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat
ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat

    ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat

    Google-Übersetzung,

    ULTRASHIELD® Gloss Epoxy ist ein Hochleistungs-Epoxidharz mit hoher Deckkraft, das äußerst chemikalien- und korrosionsbeständig ist und sich ideal für die Anwendung auf Beton- und Stahloberflächen eignet.

    Warum sollten Sie sich für ULTRASHIELD Gloss Epoxy entscheiden?

    • Ausgezeichnete Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
    • Sehr gute Abriebfestigkeit
    • Hervorragende Haftung
    • Ausgezeichnete Toleranz gegenüber mangelhaft präparierten Oberflächen

    Zur Verwendung auf diesen Untergründen

    • Metall
    • Mauerwerk

    Zusätzliche Funktionen und Vorteile

    • Verlängert die Lebensdauer
    • Kann bis zu 10 mils WFT aufgetragen werden
    • Reduziert die Wartungskosten
    • Steigert die Produktion
    • Erhältlich in tönbarem Weiß und neutralen Basisfarben.
    • VOC-Formulierungen mit <100 und <250 g/L


    ULTRASHIELD-SERIE

    Hochleistungsfähige Produktlösungen für anspruchsvolle industrielle Instandhaltungsprojekte

    Die ULTRASHIELD-Serie umfasst Beschichtungen, die speziell zum Schutz von Oberflächen in stark beanspruchten Umgebungen entwickelt wurden, wo erhöhte Haltbarkeit unerlässlich ist. *Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht für den privaten Gebrauch.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultrashield-gloss-water-based-epoxy
    • ProduktfamilieWater‑Based Epoxy Coating
    • ProduktgruppeBase Coat, Primer, Topcoat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika
    China
    USA
    Südkorea
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit