Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Integrated sink Block I
Integrated sink Block I
    Durat

    Integrated sink Block I

    Google-Übersetzung,

    Ein Spülbecken, das von unten in die Durat-Arbeitsplatte geklebt wird. Das Produkt besteht aus einem in Finnland entwickelten, recycelbaren Mineralwerkstoff. Das Material enthält ca. 30 % recycelten Kunststoff. Durat zeichnet sich durch eine markante, lebendige und dreidimensionale Oberfläche aus, die sich luxuriös seidig und warm anfühlt.

    Spezifikation
    • A standard waste valve is included. Any waste valve can be connected to the sink.

      The sink can be chosen with or without an overflow.

      The sink is available in all Durat colours. Large-size speckles are less visible on sinks than on countertops. As a result, it is impossible to get a perfectly uniform look in vanity units made with these. (Colours with the last three characters of the code being -50. -51, -52, -53 or the first character being DP.)

      The actual cast product may differ from this model.

      Tolerance in measurements due to casting and processing +/- 5 mm.

      The product is made to order so there is no right to cancel, exchange or return the order after the manufacturing process has started.

      We grant a 15-year material guarantee for Durat sheets and sinks.

      Durat is a Key Flag label product.
      Inquiries: sales@durat.com

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblock-i
    • ProduktfamilieUndermount sinks
    • ProduktgruppeIntegrated Sink Block - 1 Drain Hole
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)136
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_35_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary entities
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit