Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
D-Code Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
D-Code Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
D-Code Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
D-Code Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
    DURAVIT AG

    D-Code Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart und MinusFlow - DC1023002

    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Energiesparende FreshStart Funktion: In Mittelstellung fließt zunächst ausschließlich kaltes Wasser. Erst bei bewusster Bewegung nach links wird heißes Wasser dazu gemischt, für reduzierten Warmwasserverbrauch.
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • HeatLock: Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, zum Schutz vor zu hohen Temperaturen
    • MinusFlow: Reduzierte Durchflussmenge ohne Komfortverlust, für einen besonders sparsamen Wasserverbrauch
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ablaufventil bitte separat bestellen.
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Standmontage
    Spezifikation
    • Duravit D-Code Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart und MinusFlow, FreshStart, MinusFlow, Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 167 mm, Ausladung: 107 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 4 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar: – DC1023002010 Duravit D-Code Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart und MinusFlow, FreshStart, MinusFlow, Schwarz Matt, Keramikmischsystem, Höhe: 167 mm, Ausladung: 107 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 4 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar – DC1023002046
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-single-lever-basin-mixer-m-freshstart-und-minusflow-chrome-high-gloss-dc1023002
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)167
    • Breite (mm)149
    • Tiefe (mm)43
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit