Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Designsiphon 005036
Universal Designsiphon 005036
Universal Designsiphon 005036
Universal Designsiphon 005036
    DURAVIT AG

    Universal Designsiphon 005036

    3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    Spezifikation
      • Duravit Designsiphon, Chrom Poliert, Messing, Abgang: waagerecht, Geeignet für Waschtisch - 0050361000
      • Duravit Designsiphon, Chrom Poliert, Messing, Abgang: waagerecht, Geeignet für Waschtisch - 0050361092
      • Duravit Designsiphon, Schwarz Matt, Messing, Abgang: waagerecht, Geeignet für Waschtisch - 0050364600
      • Duravit Designsiphon, Schwarz Matt, Messing, Abgang: waagerecht, Geeignet für Waschtisch - 0050364692
      • Duravit Designsiphon, Edelstahl Gebürstet, Messing, Abgang: waagerecht, Geeignet für Waschtisch - 0050367000
      • Duravit Designsiphon, Bronze Gebürstet, Messing, Abgang: waagerecht, Geeignet für Waschtisch - 0050360400
      • Duravit Designsiphon, Gold Poliert, Messing, Abgang: waagerecht, Geeignet für Waschtisch - 0050363400
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesign-siphon-005036
    • ProduktfamilieOutlet drains
    • ProduktgruppeDesign siphon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)311
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)425
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC010964
    • ETIM-NameSiphon tube
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 13 17 13
    • OmniClassTitelSink Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit