Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12 in.  Square x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
Watts

12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Watts Drainage FS-730 12"(305) quadratisch x 6"(152) tiefes sanitäres Bodenwaschbecken mit weißer porzellanemaillierter Innenseite, lose eingelassenem porzellanemailliertem Gusseisenrost, gewölbtem Bodensieb aus Aluminium und ohne Nabenauslass (Standard).
Spezifikation
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1197
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA