Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 630 mm - 215509
DuraStyle Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 630 mm - 215509
DuraStyle Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 630 mm - 215509
DuraStyle Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 630 mm - 215509
DuraStyle Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 630 mm - 215509
DuraStyle Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 630 mm - 215509
DuraStyle Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 630 mm - 215509
DuraStyle Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 630 mm - 215509
    DURAVIT AG

    DuraStyle Stand WC für Kombination Weiß Hochglanz 630 mm - 215509

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle Stand WC für Kombination, 630 mm, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Für aufgesetzten Spülkasten, 4,5 l, Abgang: waagerecht – 2155090000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-toilet-close-coupled-white-high-gloss-630-mm-215509
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)30.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit