Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Spülkasten 092000
Starck 3 Spülkasten 092000
Starck 3 Spülkasten 092000
Starck 3 Spülkasten 092000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Spülkasten 092000

    #N/A
    Spezifikation
      • 0920000005:Spülkasten Starck 3 Weiß mit IG 6L, DF, WA seitlich
      • 09200000051:Spülkasten Starck 3 Weiß mit IG 6L, DF, WA seitlich, WG
      • 0920000085:Spülkasten Starck 3 Weiß mit IG 4,5L, DF, WA seitlich
      • 09200000851:Spülkasten Starck 3 Weiß mit IG 4,5L, DF, WA seitlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-cistern-092000
    • ProduktfamilieStarck 3
    • ProduktgruppeCistern
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)185
    • Tiefe (mm)390
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)31.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit