Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 WC-Set wandhängend 420009
Starck 3 WC-Set wandhängend 420009
Starck 3 WC-Set wandhängend 420009
Starck 3 WC-Set wandhängend 420009
Starck 3 WC-Set wandhängend 420009
Starck 3 WC-Set wandhängend 420009
Starck 3 WC-Set wandhängend 420009
    DURAVIT AG

    Starck 3 WC-Set wandhängend 420009

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • WC-Sitz mit hochwertigen Edelstahl-Scharnieren: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
    • WC-Sitz und Deckel bequem mit nur einem Handgriff abnehmbar, ohne den Einsatz von Werkzeug oder Druckknöpfen – für eine schnelle und einfache Reinigung von Keramik und Sitz
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 WC-Set wandhängend, Wand WC: 2200090000, Farbe Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang waagerecht, Spülwassermenge: 4,5 l, WC-Sitz: 0063890000, Farbe Deckel: Weiß Hochglanz, Sitzgarnitur abnehmbar, Absenkautomatik, Kartonabmessungen: 401 x 450 x 565 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-toilet-set-wall-mounted-420009
    • ProduktfamilieToilet sets
    • ProduktgruppeToilet set wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)405
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)28.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit