Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHARACTER DESIGNDECKEN: FLUID

CHARACTER DESIGNDECKEN: FLUID

Die kreative Metalldecke FLUID setzt der Strenge herkömmlicher Decken ein fließendes, harmonisches Raumbild entgegen. So erhalten Räume einen einzigartigen Charakter. Mit ihren geschwungenen Kanten und verschiedenen geometrischen Formen schafft die Designdecke völlig neuartige Gestaltungsmöglichkeiten.

  • Passgenaue Integration von Downlights, Lichtlinien und Flächenleuchten
  • Optional als Deckensegel ausführbar (FLUID-C)
  • Haustechnik (wie z.B. Sprinkler, Lüftung oder Leitungen) integrierbar
Spezifikation
  • ORGANISCHE DESIGNDECKE FLUID-L

    Abmessungen:

    FLUID-L Decke:

    Modulgröße: 2500 x 625mm

    Fugenbreite: 25mm

    S1 Kassettendecke:

    Plattengröße: 625 x 625mm

    Material und Oberfläche:

    Stahlblech: Pulverbeschichtet in RAL Farben nach Wunsch

    Eloxiertes Aluminium, Perforation: auf Wunsch erhältlich

    Akustik und Perforation (S1 Kassettendecke):

    Schallabsorption: Mit rückseitigem Akustikvlies. Zusätzlich auch Akustikfilz DUROBOND AKF oder Mineralwolle im PE-Beutel einsetzbar

    Bedruckung:

    Pulverbeschichtete Zuschnitte zusätzlich mit Motiven und Texturen bedruckbar

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-FLUID
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit