Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHARACTER DESIGNDECKEN: LOOP
CHARACTER DESIGNDECKEN: LOOP

    CHARACTER DESIGNDECKEN: LOOP

    Die elegante Metalldecke LOOP zeichnet sich durch ihre charakteristischen Rundungen aus. In Reihen versetzte runde Öffnungen bestimmen das fast fugenlose Deckenbild und sorgen dafür, dass sich die einzelnen Deckenelemente mit ihren weichen, gerundeten Konturen optimal miteinander verzahnen. Der 5 mm hohe Tiefzug der Öffnungen verleiht dem System eine dreidimensionale Optik und unterstützt die Ausblendung des Deckenhohlraums.

    Spezifikation
    • LOOP TYP 2 + PUNTEO-J60

      Abmessungen LOOP Metalldecke:

      Plattengröße: 1124,23 x 1004,25 mm

      Modulgröße: 1115,44 x 966 mm

      Fugenbreite: 2 mm

      Leuchtendaten PUNTEO-J60 (16W) in Tunable White:

      Durchmesser PUNTEO-J60: 60 mm

      Höhe PUNTEO-J60: 91 mm (exkl. 60 mm Deckenhohlraum)

      Lichtfarbe: 2700 – 5000K, CRI > 90

      LED-Output: 1500 lm

      Optischer Wirkungsgrad: 82 % (2x25°) | 91 % (2x35°) | 94 % (2x45°) | 85 % (asym.)

      Lichtverteilung: 2x25° | 2x35° | 2x45° | asym. (Wallwasher)

      Dimmbarkeit: DALI dimmbar (DT6 oder DT8)

      LED-Treiber: Extern im Deckenhohlraum

      Spannungsversorgung: Konstantstromtreiber 2 x 350 mA CC | 2 x 24 Vf

      IP 20

      Schutzklasse III (ohne LED-Treiber)

      Material und Oberfläche:

      LOOP TYP 2: Aluminium: 2 mm stark; eloxiert in DUROPLAN A050 oder pulverbeschichtet in RAL Farben nach Wunsch

      PUNTEO-J60: Reflektor hochglanzbeschichtet; Abschatter: Schwarz, Weiß

      Akustik und Perforation:

      Durch Kombination und Installation von dur-SONIC TUBE aus pulverbeschichtetem, perforiertem Stahlblech mit Vlies schallabsorbierend ausführbar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-LOOP
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit