Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHARACTER DESIGNDECKEN: TOMEO
CHARACTER DESIGNDECKEN: TOMEO

    CHARACTER DESIGNDECKEN: TOMEO

    Die Decke-Licht-Kombination TOMEO-R integriert sich perfekt in Räume mit besonderem Ambiente. Die filigranen Elemente sind optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich in Größe, Form und Farbe individuell gestalten. Akustische Funktionen, Rauchabzüge und Sprinkler sind unauffällig im Deckenbild eingefügt. Die Lichtflächen LUMEO-R Lichtflächen bieten eine homogene Ausleuchtung.

    • Kombination mit Tageslichtrohren möglich
    • Deckenelemente können an Gewindestäben montiert oder an Seilen abgependelt werden
    • TOMEO-R auch als Thermosegel ausführbar
    Spezifikation
    • DECKE-LICHTKOMBINATION TOMEO-R

      Abmessungen und Leuchtendaten:

      Deckenelement:

      Durchmesser: 293, 593, 893, 1200mm

      Höhe: 60mm

      Lichtfläche LUMEO-R:

      Durchmesser: 594, 894, 1194mm

      Höhe: Sichtkante 60mm + 25mm Schattenfuge (Geräteaufbau)

      3000K, 4000K, Tunable White (2700-5000K)

      Leuchtenoutput 594mm: 10120 lm (3000K) / 10600 lm (4000K)

      Leuchtenoutput 894mm: 19200 lm (3000K) / 20120 lm (4000K)

      Leuchtenoutput 1194mm: 28480 lm (3000K) / 29840 lm (4000K)

      Material und Oberfläche:

      TOMEO-R: Stahlblech

      LUMEO-R Rahmen: Aluminium eloxiert

      Alle Elemente können in jedem RAL Farbton pulverbeschichtet werden. Standard: RAL 9016 matt DUROPLAN Typ 1

      Akustik und Perforation:

      TOMEO-R Deckenelement: Perforation (Standard: RD-L30) und Ausführung mit rückseitigem Akustikvlies auch möglich. Verschiedene Füllungen als Absorptionsstoff anwendbar, z.B. vlieskaschierte Mineralwolle.

      Bedruckung:

      Pulverbeschichtete Deckenelemente zusätzlich mit Motiven und Texturen bedruckbar

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-TOMEO
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit