Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant

    Bling Pendant

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte „Bling“ ist eine moderne Stangenleuchte aus Acryl, Aluminium und Messing. Lasergeschnittene, hochtransparente Acrylscheiben umgeben eine zentrale Stange, die von einem runden Baldachin mit 12,7 cm Durchmesser und 15,2 cm Breite getragen wird. Die Standard-Hängehöhe beträgt 53,3 cm. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 907 g. Die Acrylscheiben fangen das Licht der Glühbirne ein und brechen es, wodurch ein funkelnder Ring um die Leuchte entsteht.


    Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit einem dimmbaren Leuchtmittel und einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für trockene Räume in den USA und Kanada. Für höhere Decken sind Verlängerungsstangen erhältlich, und für Dachschrägen gibt es einen Adapter zur geraden Montage. In einer Reihe angeordnet, eignet sie sich ideal über einer Kücheninsel, einer Hotellobby-Bar, einer Café-Theke oder einer Boutique-Kasse. Zwei Leuchten rahmen eine Restaurant-Sitzbank oder einen Esstisch ein. Eine passende Deckenleuchte mit Glitzersteinen setzt den Look auch in Räumen mit niedrigeren Decken fort.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Width: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      21".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbling-pendant
    • ProduktfamilieBling Pendant
    • ProduktgruppePendant Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA