Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"

    Cap Pendant 12"

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte „Cap Pendant 12" ist eine moderne Kugelleuchte im Mid-Century-Stil aus Messing mit einer mundgeblasenen Kugel aus Opalglas. Sie hat einen Durchmesser von 30 cm (12 Zoll), einen runden Baldachin mit 14,5 cm (5,7 Zoll) Durchmesser und eine Standard-Hängehöhe von 71 cm (28 Zoll). Das Gewicht beträgt 1,8 kg (4 Pfund). Die Leuchte wird an einer festen Stange statt an einem Kabel aufgehängt; Verlängerungsstangen ermöglichen die Anpassung der Hängehöhe, und eine Option zur geraden Aufhängung erlaubt die Montage auch an Dachschrägen. Sie ist in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Die Opalglaskugel sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung in alle Richtungen.

    Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. In ihrer größten Ausführung kann sie einzeln über einem Esstisch, paarweise über einer Kücheninsel oder in Reihen in einem Restaurant oder einer Hotellobby aufgehängt werden. Sie ist außerdem in den Größen 6, 8 und 10 Zoll sowie als passende Deckenleuchte für ein einheitliches Erscheinungsbild in einem Projekt erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Globe: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      28".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercap-globe-pendant-12
    • ProduktfamilieCap Pendant
    • ProduktgruppePendant Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)28
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA