Die Pendelleuchte „Cap Pendant 8" ist eine moderne Kugelleuchte im Mid-Century-Stil aus Messing mit einer mundgeblasenen Kugel aus Opalglas. Sie hat einen Durchmesser von 20 cm (8 Zoll), einen runden Baldachin mit 14,5 cm (5,7 Zoll) Durchmesser und eine Standard-Hängehöhe von 61 cm (24 Zoll). Das Gewicht beträgt 900 Gramm (zwei Pfund). Die Leuchte wird an einer Stange statt an einem Kabel aufgehängt; Verlängerungsstangen ermöglichen die Anpassung der Hängehöhe, und eine Option zur geraden Aufhängung erlaubt die Montage auch an Dachschrägen. Sie ist in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Die Opalglaskugel sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung in alle Richtungen.
Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Sie eignet sich ideal als Paar oder in einer Reihe über einer Kücheninsel, über einem Waschtisch im Badezimmer oder entlang einer Theke in einem Café oder Restaurant. Die Leuchte ist außerdem in den Größen 6, 10 und 12 Zoll sowie als passende Deckenleuchte für ein einheitliches Erscheinungsbild erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |