Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce

    Color Display Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Farbdisplay-Wandleuchte besticht durch ihr markantes Design in kompakter Form und eignet sich ideal für Akzentbeleuchtung. Mit ihrem eleganten und unverwechselbaren Stil ist diese Leuchte perfekt für Leseecken, die Inszenierung von Kunstwerken, Büroräume und andere Wohn- oder Geschäftsräume geeignet.

    Diese aus hochwertigem Aluminium und Messing gefertigte Leuchte ist in 14 individuell gestaltbaren Farben und drei Oberflächenausführungen erhältlich. Eine eingelassene LED-Reflektorlampe sorgt für fokussiertes, blendfreies Licht und macht die Leuchte gleichermaßen als dekoratives Element oder funktionale Wandeinbauleuchte geeignet. Dank handwerklicher Präzision und erstklassiger Verarbeitung besticht diese Leuchte durch ihre herausragende Optik.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Height: 6.5", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED PAR16 bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-display-wall-sconce-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeSconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.5
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA