Die Color Cadbury Deckenleuchte (30,5 cm) ist eine moderne Deckenleuchte mit Kuppelform aus hochwertigem Aluminium und Messing. Die 30,5 cm große, gedrehte Aluminiumkuppel sitzt dicht an der Decke auf einem runden Baldachin mit 14,5 cm Durchmesser. Die Gesamthöhe beträgt 28 cm. Die Leuchte ist in 14 Farben und in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 1,8 kg. Die Kuppel lenkt das Licht nach unten.
Die Deckenleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit einem dimmbaren Leuchtmittel und einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Für schräge Decken ist ein Adapter zur geraden Montage erhältlich. Ihre größere Kuppel eignet sich als Hauptdeckenleuchte in Schlafzimmern, Homeoffices oder Küchen mit niedriger Decke. Gleichmäßig verteilt, kann sie Hotelzimmer, Verkaufsflächen in Boutiquen oder Empfangsbereiche in Büros ausleuchten. Für größere Abhänge wählen Sie die passende 30 cm lange Pendelleuchte „Color Cadbury“. Die 20 cm und 25 cm langen Deckenleuchten eignen sich auch für kleinere Räume.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |