Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce

    Color Icon 2 Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Color Icon 2 Wandleuchte ist eine moderne Neuinterpretation der klassischen Kugelleuchte. Sie vereint präzisionsgefertigte CNC-gefräste Komponenten mit einem schlanken Aluminiumrahmen und zwei mundgeblasenen opalweißen Glaskugeln. Sie ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl horizontal als auch vertikal an der Wand oder Decke montiert werden. Damit eignet sie sich ideal für Waschtische, Flure und viele andere Räume. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit verleiht diese Kugelleuchte im Mid-Century-Modern-Stil Räumen wie Restaurants, Wohnräumen und mehr zeitgenössisches Flair.

    Erhältlich in drei Ausführungen – Messing, Nickel und Schwarz – und 13 Farben, eignet es sich auch perfekt für die allgemeine Badezimmerbeleuchtung oder dekorative Bürobeleuchtung. Die Leuchte kann an der Decke oder Wand, vertikal oder horizontal, als Unterputz- oder Wandleuchte installiert werden.

    Spezifikation
    • Dimensions 

      Length: 17", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch. Can be installed on ceiling (flush mount version) or wall (sconce version). Versions are identical.

      Socket Type

      Two medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-icon-2-wall-sconce-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeSurface Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA