Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"

    Color Cadbury Sconce 10"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte „Color Cadbury Sconce 10" kombiniert einen abgerundeten Kuppelschirm mit einem langen, flexiblen Arm, der das Licht von der Wand nach vorne lenkt und so eher wie eine fest installierte Arbeitsleuchte als eine flächenbündige Akzentleuchte wirkt. Eine integrierte Kappe aus Messing, Nickel oder Schwarz krönt den Schirm und greift die runde Rückplatte auf, wodurch das gesamte Design harmonisch wirkt.

    Dank ihrer großen Reichweite und der nach unten gerichteten Kuppel eignet sie sich hervorragend für Leseecken, als Nachttischbeleuchtung und über Schminktischen oder Konsolentischen, wo gezieltes Licht genauso wichtig ist wie die Leuchte selbst. Sie ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume bestens geeignet und kann als einzelnes Akzentlicht oder paarweise für eine symmetrische Wandbeleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für große Hotelprojekte, Büroräume und vieles mehr.

    Spezifikation
    • Dimensions: Depth: 13.5", Height: 10", Dome: 10", Backplate: 5.7"

      Width: 254mm

      Height: 254mm

      Depth: 343mm

      Weight: 9525g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-cadbury-dome-sconce-10
    • ProduktfamilieCadbury Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)254
    • Breite (mm)254
    • Tiefe (mm)343
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)9525
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit