Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE - E-LINE KAM-KAP - Beleuchtungs-Stromschienensysteme (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Beleuchtungs-Stromschienensysteme (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Beleuchtungs-Stromschienensysteme (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Beleuchtungs-Stromschienensysteme (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Beleuchtungs-Stromschienensysteme (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE KAM-KAP - Beleuchtungs-Stromschienensysteme (25A-40A)

    "E-Line KAP Busbar Systems" können zur Stromversorgung von Beleuchtungs- und Kleinstromanlagen in Gewerbe- und Industriegebäuden wie Büros, Fabriken, Werkstätten, Lagerhallen und Flughäfen verwendet werden.
    Spezifikation
      • 25 A, 32 A oder 40 A Stromstufe
      • KAM 25–32 A Beleuchtungs-Stromschienensysteme
      • KAP 40–63 A Steck-Stromschienensysteme
      • Schutzart IP55
      • Standardmäßig 2-, 3-, 4- oder 5-adrig
      • Kupferleiter sind durchgehend verzinnt und isoliert
      • Ein Steckausgang im Standardabstand von 75 cm
      • 10 A 0,75 m Kabel, einphasige Stecker ohne Sicherung
      • 16 A einphasige Stecker mit Stecker, mit oder ohne Sicherung
      • 16 A dreiphasige Stecker mit Stecker, ohne Sicherung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKAP-KAM-Busbar
    • ProduktfamilieBusbar
    • ProduktgruppeE-LINE KAP
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit