Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE - E-LINE MK - Kompakte Stromschienensysteme (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakte Stromschienensysteme (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakte Stromschienensysteme (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakte Stromschienensysteme (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakte Stromschienensysteme (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakte Stromschienensysteme (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Kompakte Stromschienensysteme (100A-225A)

    Stromschienensysteme – Flexibilität

    Die Stromschienensysteme der E-Line MK-Serie für kleine Leistungsbereiche bieten flexible und kostengünstige Lösungen für die Übertragung und Verteilung von Elektrizität in kleinen Unternehmen, Werkstätten und Industrieanlagen.

    Die MK-Stromschienen bieten kostengünstige Lösungen für unterschiedliche Energieanforderungen durch eine Reihe von Abzweigkästen aus Kunststoff. Sie sind für eine Leistung bis zu 225 A ausgelegt.

    Spezifikation
    • Technische Merkmale

      • Stromstärken: 100 A, 160 A und 225 A
      • Schutzart IP55
      • Leiter wahlweise aus Aluminium oder Kupfer
      • Leiter vollständig verzinnt
      • 4 oder 5 Adern
      • Steckdosen alle 50 cm beidseitig standardmäßig
      • Gehäuse aus lackiertem Stahl (RAL 7038)
      • Optional: Schutzleiter
      • Steckdosen für die Stromübertragung und -verteilung in Kleinbetrieben.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMK_Small_Power_Range_Busbar
    • ProduktfamilieBusbar
    • ProduktgruppeE-LINE MK
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-24
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSCCode39
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 31 33
    • OmniClassTitelElectrical Busbars
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit