Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
EAE -  Cable Tray Plug-In
    EAE Group

    EAE - Cable Tray Plug-In

    3.0 von 5 Sternen3.0(6 Bewertungen)

    Beschreibung

    Das EAE Cable Tray-Plugin ermöglicht es Benutzern, die Kabelrinnenprodukte von EAE Electric in ihren Autodesk® Revit®-Projekten mit den aktuellsten Daten zu verwenden. Registrierte EAE Electric-Benutzer können das Plugin nach der Anmeldung sofort nutzen. Sie können in ihren Projekten Kabelrinnen zeichnen, die sich in der Produktion befinden, und diese Linien gemäß den Produktionsstandards segmentieren. Darüber hinaus können die gezeichneten Linien wieder zusammengefügt werden, um ihren ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.

    Dank der Bearbeitungsfunktion des Plugins kann eine mit dem Plugin gezeichnete Kabelrinnenlinie in eine andere Produktgruppe oder eine andere Größenversion umgewandelt werden. Dadurch entfällt das erneute Zeichnen derselben Linie, was Zeit spart.

    In Revit-Projekten gezeichnete Kabelrinnenlinien können zur besseren Übersichtlichkeit in verschiedenen Farben dargestellt werden. Benutzer müssen keine Dateien von einem separaten Speicherort herunterladen, wenn Kabelrinnenparameter oder -produkte aktualisiert werden. Da das Plugin cloudbasiert ist, arbeitet es mit den aktuellsten Daten. Etwaige Probleme, die während der Nutzung des Plugins auftreten, können uns von den Nutzern über das im Plugin enthaltene Kontaktformular mitgeteilt werden.

    Spezifikation

    • # EAE Kabelrinnen-Plugin
      Das EAE Kabelrinnen-Plugin ermöglicht es Benutzern die Kabelrinnenprodukte von EAE Electric in ihren Revit Projekten  ... Beginnen Sie mit der Nutzung des Plugins, indem Sie sich anmelden. Sie können Kabeltrassen zeichnen, die in ihren Projekten aktiv in Produktion sind, und diese Leitungen gemäß den Produktionsstandards segmentieren. Darüber hinaus können die gezeichneten Leitungen ... Dank der Bearbeitungsmethode im Plugin kann eine mit dem Plugin gezeichnete Kabeltrassenlinie in eine andere Produktgruppe oder eine andere Größenversion umgewandelt werden. Diese Methode erspart den Benutzern das erneute Zeichnen derselben Linie und spart somit Zeit. In Revit-Projekten gezeichnete Kabeltrassenlinien können zur besseren Übersichtlichkeit in verschiedenen Farben eingefärbt werden. Wenn ein Update in Kabel- und Kabeltrayparameter oder Produkte, Benutzer müssen keine Dateien von einem separaten Speicherort herunterladen. Da das Plugin cloudbasiert ist, arbeitet es mit den aktuellsten Daten. Alle Probleme, die während der Verwendung des Plugins auftreten, werden von uns behoben. Das Plugin kann uns von Benutzern über das im Plugin enthaltene Kontaktformular mitgeteilt werden.
      Downloadgröße: 1,4 MB
      Versionsinformationen: 1.0.1.3

      Kundensupport: ELK.bim@eaegroup.com
      Kompatibel mit: Autodesk Revit
      Funktioniert mit Revit Versionen: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019
      [Neueste Installationsdatei herunterladen]
      [Alle Revit-Plug-ins herunterladen]
      Bitte deinstallieren Sie vor der Installation der neuen Version die alte Version von Ihrem System. p;Computer zuerst. Sollten Sie während oder nach der Installation auf Probleme stoßen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Vorhaben.

      #Allgemeine Gebrauchsanweisung
      · Benutzerregistrierung
      Nach Abschluss der Benutzerregistrierung sollte man sich im Plugin anmelden.
      · Platzierung Familiendateien in das Projekt einfügen
      Sobald sich der Benutzer im Plugin anmeldet, sollte er auf die Schaltfläche „Erstellen“ im Plugin klicken. Beim ersten Klick auf diese Schaltfläche wird die Plugin-Oberfläche nutzbar und alle Dateien der Familie werden in das Projekt importiert. sp;          Kabelführungsdesign
      Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Erstellen" geklickt haben, öffnet sich ein Formular für ein Kabelführungsdesign. Innerhalb dieses Formulars rm, a cable traversen product group muss be ausgewählt werden. Dann, werden;die Abmessungen des ausgewählten cable traversen Produkts festgelegt und die Zeichnung beginnen ns mit der Schaltfläche "Erstellen".
      · Aufteilen einer Kabelrinne
      Eine gezeichnete Kabelrinne wird entsprechend Produktionsstandards unter Verwendung der Schaltfläche "Teilen".
      · Verbinden einer Kabelrinne
      Eine Kabelrinne, die sp;be reconfigured is reverted to its original form with join button. In this initial form, users can easy changes, an

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAE_Cable_Tray_Plug-In
    • ProduktfamilieCable Tray
    • ProduktgruppeAutodesk Revit Plug-In
    • TypSoftware
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-06
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSCCode39
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 31 33
    • OmniClassTitelElectrical Busbars
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit