Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting -- HBC LENS
EAE Group
Archiviert

EAE Lighting -- HBC LENS

HBC meets all lighting requirements of industrial plants economically and optimally by providing high efficacy value – up to 142lm/W- compact and lightweight housing with one point suspension capability, wide range of lumen packages and optic choices.

It is perfect for both refurbishment projects and new installations by providing low total cost of ownership and fast ROI. 70% energy saving – in comparison with equivalent metal halide products- and %60 energy saving – in comparison with equivalent flourescent products-

• Logistic plants • Machine & electronic industry • Chemical & plastic industry • Wood & paper industry • Sports facilities • Atriums of malls • High-ceiling commercial halls

Spezifikation
  • Housing               :              Aluminum injection housing

    Optical  :              Lens / Serigrapgy glass

    Light Source       :              Mid Power LED

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature          :              3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI         :              >80

    IP           :              IP66

    Installation         :              Surface Mounted / Pendant

    Colors   :              SW 306G

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhbc_lens
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit