Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - BLOOM V6
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM V6

BLOOM V6 ist mehr als nur eine Leuchte – sie ist ein Lichtkunstwerk, das Ihren Räumen Ästhetik und Effizienz zugleich verleiht. Ob Krankenhäuser, Schulen, Büros oder Ladenlokale: Mit ihrem modernen Design und fortschrittlicher LED-Technologie setzt sie überall Maßstäbe. Ihre klaren Linien verleihen Ihren Räumen Eleganz, während der blendfreie Opaldiffusor für eine perfekt ausgewogene Lichtverteilung sorgt. Erwecken Sie Ihre Räume zum Leben mit BLOOM V6 – der einfachsten Form von Licht.
Spezifikation
  • Gehäuse: Blechgehäuse

    Diffusor: Opal-Diffusor

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK02

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +40 °C

    Gehäusefarbe: RAL 9003

    Montage: Unterputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbloom_v6
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRecessed Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika