Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - KRIZA
EAE Group

EAE Lighting - KRIZA

KRIZA 2X ist eine professionelle Leuchte, die mit ihrem schlanken, bodennahen Rahmen Akzentbeleuchtung erzeugt. Dank verschiedener Reflektoroptionen lassen sich damit mühelos die gewünschten Lichteffekte erzielen.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optisches System: Reflektor / Transparenter Diffusor

    Optische Winkel: 24° / 40° / 60°

    Optische Abdeckung: Transparenter Diffusor

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 40 W / 56 W / 72 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Einbau

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkriza
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika