Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - BİSTA ADJ
EAE Group

EAE Lighting - BİSTA ADJ

Mit seinem schwenkbaren Gehäuse, erhältlich in quadratischer und runder Form, erzeugt BISTA dank seiner tief positionierten Lichtquelle ein klares, blendfreies Licht. Durch seinen omnidirektionalen, biaxialen Spotmechanismus eignet er sich ideal für Einzelhandelsumgebungen, in denen Akzentbeleuchtung benötigt wird.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Optik: Reflektor / Transparent

    Optischer Winkel: 24° / 40°

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 20 W / 28 W / 36 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Einbau

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbist_adj
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika