Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wire Shelving

Wire Shelving

Google-Übersetzung,
Das patentierte QuadTruss®-Design (Patent Nr. 5.390.803) macht die EAGLE-Regale bis zu 25 % stärker und bietet eine Halteleiste für erhöhte Lagerstabilität und Produktrückhaltung.
  • Montage: Numerisch kalibrierte geriffelte Pfosten, konisch zulaufende geteilte Kunststoffhülsen und Regalkragen machen die Regalmontage zu einer einfachen Übung in zwei Schritten: 1) Stecken Sie die geteilten Hülsen auf einen Pfosten mit einer Anzahl von mehr als Ihrer Wahl; und 2) Schieben Sie einen Regalkragen über die Schlitzhülsen. Ein formschlüssiger Verschluss zwischen Fachboden und Pfosten wird ohne den Einsatz von Werkzeugen hergestellt.
  • Die Konstruktion mit offenem Draht fördert eine bessere Sichtbarkeit, lässt Licht durch die Regale, ermöglicht eine größere Luftzirkulation, was dazu beiträgt, Feuchtigkeits- und Staubansammlungen zu reduzieren, und erhöht die Wirksamkeit von Brandbekämpfungssystemen.
  • Konische Spalthülsen aus hochtemperaturbeständigem ABS-Kunststoff erzeugen einen Formschluss, der mit zunehmender Belastung stärker wird.
  • Die Pfosten sind in 25-mm-Schritten nummeriert, um eine schnelle und ebene Montage zu gewährleisten.
  • Zum Ausgleich unebener Bodenflächen sind Nivellierfüße im Lieferumfang enthalten.
  • Regalfestigkeit: Die Regalmatte verwendet ein zangenartiges Design, bei dem der Mattendraht zwischen den beiden oberen Fachwerkdrähten eingeklemmt ist, wodurch eine erhebliche Festigkeit hinzugefügt und die gesamte Last ohne Belastung und Belastung der Schweißnähte verteilt wird.
  • Gewichtskapazitäten: 800 lbs. (363 kg) für Regale mit einer Länge von bis zu 48" (1219 mm), gleichmäßig verteilte statische Last. 600 lbs. (272 kg) für Regale mit einer Länge von 54" bis 72" (1372 bis 1829 mm). (1089 kg) pro Satz von vier Pfosten.
  • Verpackung: Längen von 24 Zoll (610 mm) bis 48 Zoll (1219 mm) werden zu viert in einem Karton verpackt. Längen von 54", 60" und 72" (1372, 1524 und 1829 mm) sind zu zweit in einer Schachtel verpackt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg01_00
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeWire Shelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit