Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid Shelving, Galvanized

Solid Shelving, Galvanized

Google-Übersetzung,
Solide Regale sind gesäumt, haben eine zweifache Dicke aus dickwandigem Stahl und werden standardmäßig mit einer Marinekante geliefert, die unübertroffene Festigkeit und Stabilität bietet. Aluminium-Eckbeschläge bilden den Verriegelungsmechanismus, um die Regale an den Pfosten zu befestigen.
  • Erhöhte Marinekanten an allen vier Seiten halten den Inhalt im Regal, erleichtern die Reinigung und helfen, das Verschütten von Regalinhalten zu reduzieren.
  • Numerisch kalibrierte genutete Pfosten, sich verjüngende Kunststoff- oder Aluminium-Spalthülsen und Aluminium-Eckbeschläge machen die Regalmontage schnell und einfach.
  • Regale können über die gesamte Pfostenlänge in 25-mm-Schritten vertikal verstellt werden.
  • Dickwandiger Edelstahl, verzinkter Stahl mit zinngrauer Epoxidbeschichtung Valu-Master® oder grüner Epoxidbeschichtung Valu-Gard® oder verzinkter Stahl.
  • Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • 600 lb. (272 kg) Gewichtskapazität für Regale mit einer Länge von bis zu 48" (1219 mm), gleichmäßig verteilte statische Last. 400 lb. (181 kg) Gewichtskapazität für Regale mit einer Länge von 54" bis 72" (1372 bis 1829 mm).
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg01_01
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeSolid Shelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • Klassifizierung11 40 00
  • Format2014TitelFoodservice Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 00
  • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit