Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stem Caster Carts

Stem Caster Carts

Google-Übersetzung,
Konstruktions- und Konstruktionsmerkmale
  • Robuste, mobile Wagen mit vier Böden, erhältlich in Spiegelchrom und EAGLEbrite®-Zinkausführung.
  • Das patentierte QuadTruss®-Design (Patent Nr. 5.390.803) macht Regale bis zu 25 % stärker und bietet eine Halteleiste für erhöhte Lagerstabilität und Produktrückhaltung.
  • Die offene Drahtkonstruktion fördert eine bessere Sichtbarkeit, indem Licht durch die Regale gelassen wird, ermöglicht eine größere Luftzirkulation, was dazu beiträgt, die Ansammlung von Staub und Verunreinigungen zu reduzieren, und erhöht die Wirksamkeit von Brandbekämpfungssystemen.
  • 63 Zoll (1600 mm) Pfosten sind in vertikalen Schritten von 1 Zoll nummeriert, um eine schnelle und ebene Montage zu gewährleisten. Die Regale können jeden Zoll für eine optimale Wagenkonfiguration nach oben und unten verstellt werden.
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug: Numerisch kalibrierte geriffelte Pfosten, konisch zulaufende hochtemperaturbeständige Kunststoff-Spannhülsen und Regalkragen machen die Regalmontage zu einer einfachen Übung in zwei Schritten:
    - 1) Stecken Sie die geteilten Hülsen an der Stelle Ihrer Wahl auf die Pfosten;
    - 2) Schieben Sie die Kragen des Regals über die geteilten Hülsen.
    Eine formschlüssige Verbindung zwischen dem Regal und den geteilten Hülsen wird ohne die Verwendung von Werkzeugen hergestellt und wird stärker, wenn das Regal mit zusätzlichem Gewicht beschwert wird.
  • Verschiedene Laufrollen mit 5 Zoll (127 mm) Durchmesser und 11/4 Zoll (32 mm) Breite erhältlich.
  • 68" (1727mm) Gesamthöhe.
  • Zerlegt verschickt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg01_07
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeShelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit