Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Utility Carts and RediPak® Carts

Utility Carts and RediPak® Carts

Google-Übersetzung,
Alle Gebrauchskarren
  • Die Regale verfügen über das patentierte QuadTruss®-Design (Patent Nr. 5.390.803), das die Regale um bis zu 25 % stärker macht und eine Halteleiste für erhöhte Stabilität und Produktretention bietet.
  • Beinhaltet zwei Griffe, zwei Pfosten, vier Rollen und entweder zwei oder drei Regale.
  • Die optionale Wagenkonfiguration umfasst einen Schub- oder verlängerten Griff, vier 838-mm-Pfosten, Rollen und zwei oder drei Regale.
  • 40 Zoll (1016 mm) Höhe bei Zink- und Edelstahlwagen, 37-3/4 Zoll (959 mm) bei Chromwagen – Höhen inklusive Laufrollen.

Transportwagen für mittlere Beanspruchung
  • 500 Pfund. (227 kg) Wagenkapazität.
  • Elastische Gummilaufrollen—18" (457 mm) Wagen haben 4" (102 mm) Laufrollen, 21" und 24" (533 und 610 mm) Wagen haben 5" (127 mm) Laufrollen.

Schwerlastwagen
  • 800 Pfund. (363 kg) Wagenkapazität.
  • 5 Zoll (127 mm) elastische Gummirollen. Wenn eine Wagenkapazität von 544 kg (1200 lb.) mit Polyurethanrollen gewünscht wird, fügen Sie den Modellnummern unten das Suffix „P“ hinzu. Beispiel: U2-1836ZP.

Mehrzweckwagen mit solidem Regal
  • Zwei offene Drahtregale mit Chrom-Finish.
  • Ein massiver Edelstahlboden.

Zertifizierungen / Zulassungen
* Siehe Tabellen für vollständige Modellnummern.
RediPak®-Wagen
  • 500 Pfund. (227 kg) Kapazität – Allzweckwagen.
  • Eingebaute 25-mm-Leiste an drei Seiten jedes Regals.
  • 4" (102 mm) Laufrollen mit Donut-Stoßfängern.
  • 36-1/2" (927 mm) Höhe, einschließlich Laufrollen.
  • Verpackt in einer Box.
  • Zwei Modelle verfügbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg01_10
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeShelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit