Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wire Shelving Starter and Add-On Units

Wire Shelving Starter and Add-On Units

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Konstruktions- und Konstruktionsmerkmale
  • Das patentierte QuadTruss®-Design (Patent Nr. 5.390.803) macht Eagle-Regale bis zu 25 % stärker und bietet eine Halteleiste für erhöhte Lagerstabilität und Produktretention.
  • Montage — Numerisch kalibrierte genutete Pfosten, konisch zulaufende geteilte Kunststoffhülsen und Regalkragen machen die Regalmontage zu einer einfachen Übung in zwei Schritten:
    1) Schnappen Sie die geteilten Hülsen auf einen Pfosten über der Nummer Ihrer Wahl und
    2) Schieben Sie einen Regalkragen über die Schlitzhülsen. Ohne Werkzeug entsteht ein formschlüssiger Verschluss zwischen Regalboden und Pfosten.
  • Die offene Drahtkonstruktion fördert eine bessere Sichtbarkeit, lässt Licht durch die Regale, ermöglicht eine größere Luftzirkulation, was dazu beiträgt, die Ansammlung von Feuchtigkeit und Staub zu reduzieren, und erhöht die Wirksamkeit von Brandbekämpfungssystemen.
  • Konische Spalthülsen aus hochtemperaturbeständigem ABS-Kunststoff erzeugen einen Formschluss, der mit zunehmender Belastung stärker wird.
  • Die Pfosten sind in 25-mm-Schritten nummeriert, um eine schnelle und ebene Montage zu gewährleisten.
  • Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • Die Matte auf einem Eagle-Regal verwendet ein zangenartiges Design, bei dem der Mattendraht zwischen den beiden oberen Fachwerkdrähten eingeklemmt ist, was eine erhebliche Festigkeit verleiht und die gesamte Last ohne Belastung und Belastung der Schweißnähte verteilt.
  • Zu den verfügbaren Oberflächen gehören EAGLEbrite® Zink, Chrom, Valu-Master® graues Epoxid, Valu-Gard® grünes Epoxid, rotes Epoxid, schwarzes Epoxid, weißes Epoxid, EAGLEgard® grünes Epoxid (jetzt mit MICROGARD®*) und Edelstahl-Finish.
  • Alle Epoxidbeschichtungen sind für Nass- oder Trockenanwendungen zugelassen.
  • Kundenspezifische Farben sind ebenfalls erhältlich – siehe Ihre Preisliste als Referenz.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg01_25
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeShelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • Klassifizierung11 40 00
  • Format2014TitelFoodservice Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 00
  • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit