Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seismic Shelving

Seismic Shelving

3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Es sind keine arbeitsintensiven Pendelstützen an den Enden oder hinten erforderlich, was einen vollständigen Zugang zu Regalen und gelagerten Gegenständen ermöglicht.
  • Seismische Stabilität und Festigkeit durch 2-Gauge-Oberdraht an jedem Ende verbessert.
  • Konisch zulaufende Aluminium-Spannhülsen erzeugen eine formschlüssige Verriegelung, die mit zunehmender Belastung stärker wird. Verzinkter Sicherungsring ist im Lieferumfang enthalten.
  • Quadratische Schwerlast-Fußplatten mit Pfosten sind verstellbar, um Bodenunebenheiten auszugleichen.
  • Das patentierte QuadTruss®-Design (Patent Nr. 5.390.803) macht Regale bis zu 25 % stärker und bietet eine Halteleiste für erhöhte Lagerstabilität und Produktrückhaltung.
  • Das Regal verwendet ein zangenartiges Design, bei dem der Mattendraht zwischen den beiden oberen Fachwerkdrähten angeordnet ist, wodurch eine erhebliche Festigkeit hinzugefügt und die gesamte Last ohne Belastung und Belastung der Schweißnähte verteilt wird.
  • Numerisch kalibrierte genutete Pfosten, sich verjüngende geteilte Aluminiumhülsen und Regalkragen machen die Regalmontage zu einer einfachen Übung in zwei Schritten:
    - 1) Stecken Sie die geteilten Hülsen auf einen Pfosten über der Nummer Ihrer Wahl;
    - 2) Schieben Sie einen Regalkragen über die geteilten Ärmel. Ohne Werkzeug entsteht ein formschlüssiger Verschluss zwischen Regalboden und Pfosten.
  • Die offene Drahtkonstruktion fördert eine bessere Sichtbarkeit, lässt Licht durch die Regale, ermöglicht eine größere Luftzirkulation, was dazu beiträgt, die Ansammlung von Feuchtigkeit und Staub zu reduzieren, und erhöht die Wirksamkeit von Brandbekämpfungssystemen.
  • Die Pfosten sind in 25-mm-Schritten nummeriert, um eine schnelle und waagerechte Montage zu gewährleisten. Fußguss und Pfosten sind durchbohrt.
  • Verpackung: Längen von 24" bis 48" (610 bis 1219 mm) werden zu viert in einem Karton verpackt. Längen von 54" und 60" (1372 und 1829 mm) sind zu zweit in einer Schachtel verpackt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg01_27
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeSeismic Shelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • Klassifizierung11 40 00
  • Format2014TitelFoodservice Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 00
  • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit